MAX6342
量产6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 小型6引脚SOT23封装
- 精密的出厂设置VCC复位阈值介于2.33V和4.63V之间
- 低至VCC = +1V时确保低电平有效RESET有效
- 复位脉冲宽度:100ms(最小值)
- 去抖CMOS兼容手动复位输入
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
MAX6342-MAX6345系列微处理器(µP)监控电路可监控数字系统中的电源。与单独的IC或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和准确性。
MAX6342-MAX6345提供2.33V至4.63V的工厂调整VCC复位阈值电压,在+1V至+5.5V的电源电压范围内工作。+1.25V阈值检测器用于电源故障警告、低电池电量检测或监控另一个电源。MAX6342包含一个低电平有效的MR输入和一个低电平有效的推挽复位。MAX6343和MAX6344分别提供低电平有效、开漏复位和高电平有效、推挽复位,除此之外与MAX6342相同。MAX6345提供第二个复位输出代替低电平有效MR输入,使其具有高电平有效推挽复位和低电平有效推挽复位。
所有器件均采用微型6引脚SOT23封装。
应用
- 嵌入式控制系统
- 多电压系统
- 网络设备
- 便携式电池供电设备
- 便携式计算
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6342LUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6342LUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6342SUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6342SUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6342TUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6342TUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX6342LUT+ | 量产 | |
MAX6342LUT+T | 量产 | |
MAX6342SUT+ | 量产 | |
MAX6342SUT+T | 量产 | |
MAX6342TUT+ | 量产 | |
MAX6342TUT+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6342SUT+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6342的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论