MAX6337
量产4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
业内首款性能优异的复位IC,用于1.8V电源,带手动复位,SOT封装
- 产品模型
- 9
产品详情
- 0.7V超低工作电源电压
- 电源电流低至3.3µA
- 对1.8V和2.5V电源电压进行精密监控
- 复位阈值范围为1.6V至2.5V,增量约为100mV
- 去抖手动复位
- 可在整个温度范围内完全符合规格
- 提供三种上电复位脉冲宽度(1ms最小值、20ms最小值、100ms最小值)
- 低成本
- 提供三种输出结构:推挽低电平有效RESET、推挽RESET、开漏低电平有效RESET
- 低至VCC = 0.7V时确保RESET/低电平有效RESET有效(MAX6335/MAX6336)
- 电源瞬变抗扰度
- 无需外部元件
- 4引脚SOT143封装
- 与MAX811/MAX812和MAX6314/MAX6315引脚兼容
MAX6335/MAX6336/MAX6337微处理器(µP)监控电路可监控1.8V至3.3V µP和数字系统中的电源。它们无需外部元件,也不用进行调整,可提高电路可靠性并降低成本,同时还具有去抖手动复位输入。
这些器件执行单一功能:每当VCC电源电压下降至预设阈值以下或每当手动复位信号置位时,它们都会将复位信号置位。在VCC上升到复位阈值以上或手动复位信号取消置位后,复位信号在预设超时周期内保持置位状态。三个器件之间只有输出有所不同。MAX6336(推挽)和MAX6337(开漏)具有低电平有效RESET输出,而MAX6335(推挽)具有高电平有效RESET输出。VCC低至0.7V时,MAX6335/MAX6336能处于正确的状态。VCC低至1.0V时,MAX6337能处于正确的状态。
这些IC中的复位比较器旨在忽略VCC的快速瞬变。复位阈值可在1.6V和2.5V之间进行工厂调整,增量约为100mV。提供15个标准版本(最小订货量为2500件);有关非标准版本的供货情况,请联系工厂(最小订货量为10,000件)。对于空间要求严格的应用,MAX6335/MAX6336/MAX6337采用4引脚SOT143封装。
应用
- 汽车电子
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- Pentium® ll计算机
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6337US16D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US16D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US17D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US17D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US20D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US20D3+T | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US22D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US23D3+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX6337US23D3+T | 4-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6337US16D3+ | 量产 | |
MAX6337US16D3+T | 量产 | |
MAX6337US17D3+T | 量产 | |
MAX6337US20D3+ | 量产 | |
MAX6337US20D3+T | 量产 | |
MAX6337US22D3+ | 最后购买期限 | |
MAX6337US23D3+ | 量产 | |
MAX6337US23D3+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6337US16D3+ | 量产 | |
MAX6337US16D3+T | 量产 | |
MAX6337US17D3+T | 量产 | |
MAX6337US20D3+T | 量产 | |
MAX6337US23D3+ | 量产 | |
MAX6337US23D3+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册