MAX6333
量产3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
业内首款性能优异的复位IC,用于1.8V电源,SOT封装
- 产品模型
- 11
产品详情
- 0.7V超低工作电压
- 3.3µA较低电源电流
- 高精度监测1.8V和2.5V电源电压
- 复位门限为1.6V至2.5V,递增步长大约为100mV
- 整个温度范围内保证完整的技术指标
- 提供三种上电复位脉冲宽度(最小1ms、20ms、100ms)
- 低成本
- 提供三种输出结构:低电平有效推挽式/RESET、推挽式RESET、低电平有效漏极开路/RESET
- VCC低至 0.7V时,保证RESET/低电平有效RESET状态 (MAX6332/MAX6333)
- 电源瞬态抗扰性
- 无需外部元件
- 3引脚SOT23封装
- 与MAX809/MAX810及MAX6326/MAX6327/MAX6328引脚兼容
MAX6332/MAX6333/MAX6334微处理器(µP)监控电路监测1.8V至3.3V µP和数字系统供电电源。器件消除了外部元件和调节,提高电路可靠性、降低成本。
这些器件执行相同的功能:VCC电源电压下降至预设门限以下时,触发复位信号,使其在VCC上升至复位门限以上后的一个预设超时周期内保持有效。三款器件的唯一区别是其输出。MAX6333 (推挽式)和MAX6334 (开漏式)具有低电平有效的/RESET输出,而MAX6332 (推挽式)具有高电平有效RESET输出。MAX6332/MAX6333在VCC低至0.7V时保证处于正确状态;MAX6334在VCC低至1.0V时保证处于正确状态。
这些IC中的复位比较器设计可以忽略VCC的快速瞬变。复位门限由工厂预设在1.6V至2.5V之间,递增步长大约为100mV。提供15种标准版本(最低订货量为2,500片);关于非标准版本,请联系工厂(最低订货量为10,000片)。为满足空间受限的应用,MAX6332/MAX6333/MAX6334采用3引脚SOT23封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的μP/μC电源监控
- 智能仪表
- Pentium® II 计算机
- 便携式/电池供电设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6333UR16D2+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR16D3+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR16D3+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR18D3+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR18D3+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR23D2+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR23D2+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR23D3+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR23D3+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR24D3+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6333UR24D3+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX6333UR16D2+ | 最后购买期限 | |
MAX6333UR16D3+ | 量产 | |
MAX6333UR16D3+T | 量产 | |
MAX6333UR18D3+ | 量产 | |
MAX6333UR18D3+T | 量产 | |
MAX6333UR23D2+ | 量产 | |
MAX6333UR23D2+T | 量产 | |
MAX6333UR23D3+ | 量产 | |
MAX6333UR23D3+T | 量产 | |
MAX6333UR24D3+T | 量产 | |
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6333UR16D3+T | 量产 | |
MAX6333UR18D3+ | 量产 | |
MAX6333UR18D3+T | 量产 | |
MAX6333UR23D2+ | 量产 | |
MAX6333UR23D2+T | 量产 | |
MAX6333UR23D3+T | 量产 | |
MAX6333UR24D3+ | 量产 | |
MAX6333UR24D3+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6333UR16D3+T | 量产 | |
MAX6333UR23D2+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6333的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论