MAX6318

量产

5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位

通用的可定制SOT复位 + 看门狗IC,提供3,224中独特选择

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成配置有助于实现灵活的设计
    • 提供26种复位阈值电压
      • 2.5V至5V,增量为100mV
    • 四个复位超时周期
      • 1ms、20ms、140ms或1.12s(最小值)
    • 四个看门狗超时周期
      • 6.3ms、102ms、1.6s或25.6s(典型值)
    • 四个复位输出级
      • 高电平有效,推挽
      • 低电平有效,推挽
      • 低电平有效,开漏
      • 低电平有效,双向
  • 集成功能提高了稳健性
    • 低至VCC = 1V时确保复位有效
    • 不受快速负VCC瞬变的影响
  • 节省电路板空间
    • 无需外部元件
    • 小型5引脚SOT23封装
    • 通过AEC-Q100认证
MAX6318
5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6316、MAX6316M、MAX6317、MAX6318、MAX6319、MAX6320、MAX6321、MAX6322:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6404 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
单电源监控器 3
MAX6301 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6302 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6303 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览