MAX6316
量产5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
通用的可定制SOT复位 + 看门狗IC,提供3,224中独特选择
- 产品模型
- 37
产品详情
- 集成配置有助于实现灵活的设计
- 提供26种复位阈值电压
- 2.5V至5V,增量为100mV
- 四个复位超时周期
- 1ms、20ms、140ms或1.12s(最小值)
- 四个看门狗超时周期
- 6.3ms、102ms、1.6s或25.6s(典型值)
- 四个复位输出级
- 高电平有效,推挽
- 低电平有效,推挽
- 低电平有效,开漏
- 低电平有效,双向
- 提供26种复位阈值电压
- 集成功能提高了稳健性
- 低至VCC = 1V时确保复位有效
- 不受快速负VCC瞬变的影响
- 节省电路板空间
- 无需外部元件
- 小型5引脚SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证
MAX6316–MAX6322系列微处理器(µP)监控电路可监控数字系统中的电源和微处理器活动。该系列提供多种推挽、开漏和双向(例如摩托罗拉68HC11)复位输出组合,以及看门狗和手动复位功能。下面的选型指南列出了每个器件可用的特定功能。
这些器件提供26种工厂调整的复位阈值电压(范围为2.5V到5V,增量为100mV),具有四个最小上电复位超时周期(从1ms到1.12s)和四个看门狗超时周期(从6.3ms到25.6s)。提供13种标准版本,订单增量要求为2500件(请参见完整数据手册中的标准版本表);有关其他版本的供货情况,请联系工厂,这些版本的订单增量要求为10,000件。
MAX6316–MAX6322采用微型5引脚SOT23封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 嵌入式控制系统
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
- 便携式计算机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6316LUK26CY+ | 量产 | |
MAX6316LUK26CY+T | 量产 | |
MAX6316LUK26DY+ | 量产 | |
MAX6316LUK26DY+T | 量产 | |
MAX6316LUK29AX+ | 量产 | |
MAX6316LUK29BX+T | 量产 | |
MAX6316LUK29CX+ | 量产 | |
MAX6316LUK29CX+T | 量产 | |
MAX6316LUK45CX+ | 量产 | |
MAX6316LUK45CX+T | 量产 | |
MAX6316LUK45CY+ | 量产 | |
MAX6316LUK45CY+T | 量产 | |
MAX6316LUK46CY+ | 量产 | |
MAX6316LUK46CY+T | 量产 | |
MAX6316MUK29CY+ | 量产 | |
MAX6316MUK46CY+ | 量产 | |
MAX6316MUK46CY+T | 量产 | |
MAX6316MUK47BY+ | 过期 | |
MAX6316MUK47BY+T | 过期 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6316LUK26DY+T | 量产 | |
MAX6316LUK29AX+ | 量产 | |
MAX6316LUK29AX+T | 量产 | |
MAX6316LUK29BX+T | 量产 | |
MAX6316LUK29BY+T | 量产 | |
MAX6316LUK29CX+ | 量产 | |
MAX6316LUK29CY+ | 量产 | |
MAX6316LUK29CY+T | 量产 | |
MAX6316LUK45CX+T | 量产 | |
MAX6316LUK45CY+ | 量产 | |
MAX6316LUK45CY+T | 量产 | |
MAX6316LUK46BY+T | 量产 | |
MAX6316LUK46CY+T | 量产 | |
MAX6316MUK29CY+ | 量产 | |
MAX6316MUK29CY+T | 量产 | |
MAX6316MUK46AY+T | 量产 | |
MAX6316MUK46CY+ | 量产 | |
MAX6316MUK46CY+T | 量产 | |
MAX6316MUK47BY+T | 过期 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6316LUK29AX+T | 量产 | |
MAX6316MUK29CY+T | 量产 | |
3月 13, 2019 - 1708B ASSEMBLY |
||
MAX6316LUK29BX/V+ | 量产 | |
MAX6316LUK29BX/V+T | 量产 | |
MAX6316LUK29BY/V+ | 量产 | |
MAX6316LUK29BY/V+T | 量产 | |
MAX6316LUK31BX/V+ | 量产 | |
MAX6316LUK31BX/V+T | 量产 | |
10月 20, 2017 - 1708A ASSEMBLY |
||
MAX6316LUK29BX/V+ | 量产 | |
MAX6316LUK29BX/V+T | 量产 | |
MAX6316LUK29BY/V+T | 量产 | |
MAX6316LUK31BX/V+ | 量产 | |
MAX6316LUK31BX/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6316的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论