MAX6302

量产

+5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调复位阈值
  • 可调复位超时
  • 可调看门狗超时
  • 500倍看门狗超时
  • 电源电流:4µA
  • RESET或低电平有效RESET输出选项
  • 推挽或开漏输出选项
  • 在VCC = 1V或更高时保证低电平有效RESET置位(MAX6301/MAX6303)
  • 电源瞬变抗扰度
  • 可以禁用看门狗功能
  • 采用PDIP/SO/µMAX封装
MAX6302
+5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 7
MAX6316 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6317 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6318 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6319 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论