MAX630

量产

CMOS、微功耗、升压型开关调节器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:85%(典型值)
  • 工作电流:70µA(典型值)
  • 静态电流:1µA(最大值)
  • 采用2.0V至16.5V电源供电
  • 525mA(峰值)板载驱动能力
  • 输出电压精度:±1.5% (MAX630)
  • 低电池电量检测器
  • 紧凑型8引脚Mini-DIP和SO封装
  • 与RC4191/2/3引脚兼容
MAX630
CMOS、微功耗、升压型开关调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
MAX631 量产 5V固定/可调输出、升压型、开关稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX630的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览