MAX6133

量产

3ppm/°C、低功耗、低压差电压基准

低功耗、低压差电压基准,温漂为3ppm/°C ,采用微型µMAX®封装

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低温度系数
    • 3ppm/°C (最大值),SO封装
    • 5ppm/°C (最大值),µMAX封装
  • 5mm x 3mm小巧的µMAX封装
  • 200mV低压差
  • 40µA静态电流
  • ±0.04% (最大值)初始精度
  • 16µVP-P低噪声特性(0.1Hz至10Hz) (2.5V输出)
  • 15mA输出电流
  • 2.7V至12.6V宽电源电压范围
  • 出色的输入(30µV/V,最大值)和负载(0.05mV/mA,最大值)调节能力
MAX6133
3ppm/°C、低功耗、低压差电压基准
MAX6133:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
MAX6126 量产 超高精度、超低噪声、串联基准电压源
MAX6033 量产 超高精度、低压差SOT23系列电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

MAXREFDES15
MAXREFDES15 参考设计

Ultra-Low Power, High-Accuracy 4–20mA 2-Wire Current-Loop Sensor

特性和优点

  • Ultra-low power
  • -100°C to +100°C interval
  • High accuracy
  • High precision
  • Simple power supply and wide input range
  • System current consumption less than 2.1mA
  • Resistance temperature detector (RTD) PT1000
  • Resolution 10,000 counts or 0.1%
  • Accuracy 0.25%

Equipment Required

  • 10V to 40V power supply
  • High-accuracy current meter
  • RTD PT1000 sensor or a temperature calibrator

  • Quick Start

  • Connect an industrial standard power supply across LOOP+ and LOOP- terminals of J1 to power up the board.
  • Connect the sensor across J3. The current design of the board is configured for 2-wire RTD application. Minor modifications at the sensor side can be performed to use a 3/4-wire RTD application.
  • MAXREFDES16
    MAXREFDES16 参考设计

    Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器

    特性和优点

    • 2、3或4线RTD传感器输入
    • 测量温度范围:-200°C至+850°C
    • 工作电压范围:-40℃至+85℃
    • 0.03°C温度分辨率
    • +23°C时量程误差< 0.05%或±0.2°C(以较大者为准)
    • 在工作范围内的量程误差< 0.1%或±1.0°C
    • 电源电压范围:12V至40V
    • 200µA RTD激励电流
    • 自动补偿3线RTD的导线电阻
    • 4–20mA电流环路输出
    • 10Ω至1kΩ环路负载
    • 高速通道可寻址远程传感器(HART)通信协议需要230Ω的最小负载
    • 传感器开路检测
    • NAMUR下限:< 3.2mA
    • NAMUR上限:可编程范围为20.5mA至> 24mA
    • 环路限流器: 30mA ±5mA
    • 兼容HART协议
    MAXREFDES15
    Ultra-Low Power, High-Accuracy 4–20mA 2-Wire Current-Loop Sensor
    MAXREFDES15
    MAXREFDES16
    Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器
    MAXREFDES16
    MAXREFDES16 System Block Diagram

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max6133的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览