MAX5978

量产

0至16V、热插拔控制器,带有10位电流和电压监测以及四路LED驱动器

业内首款能够工作在最低0V的热插拔控制器,集成电压和电流监测器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作在0至16V的热插拔控制器
  • 10位ADC用于监测负载电压和电流
  • 环形缓存器可存储5ms的电流和电压测量值
  • 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
  • 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
  • VariableSpeed/Bilevel™断路器保护
  • 精密电压使能输入
  • 报警输出指示故障和告警状态
  • 极性可编程的漏极开路电源就绪输出
  • 漏极开路故障指示输出
  • 4个漏极开路通用输出,可吸收25mA电流直接驱动LED
  • 可编程LED闪烁功能
  • 锁存故障管理
  • 400kHz I²C接口
  • 小尺寸5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装
MAX5978
0至16V、热插拔控制器,带有10位电流和电压监测以及四路LED驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5978的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览