MAX5976B

量产

2.7V至18V、7A、热插拔方案

业内首款完全集成的7A热插拔方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 24mΩ内部功率MOSFET
  • 可提供7A负载电流
  • 无需检流电阻
  • ±10%断路器门限精度
  • 可调节断路器电流
  • 变速断路器响应
  • 热保护
  • 电源就绪和故障指示输出
  • 闭锁或自动重试选项
  • 驱动有效信号输入
  • 低电平有效和高电平有效使能
MAX5976B
2.7V至18V、7A、热插拔方案
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX5976A
  • MAX5976B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX5976BEVKIT

MAX5976A和MAX5976B评估板

特性和优点

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 负载电流可配置到7A
  • 为输入、输出提供香蕉插孔
  • 可选择/配置断路器门限
  • 可选择/配置欠压锁定
  • 故障指示和电源就绪LED指示
  • 拨动开关和输入焊盘,用于使能输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5976B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估内置7A MOSFET的热插拔控制器MAX5976B。评估板配置为电流高达7A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估板采用5mm x 5mm x 0.8mm、16引脚、TQFN封装的MAX5976BETE+,是经过验证的4层PCB设计。

更换U1器件,评估板亦可用于评估MAX5976A。

应用

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接

MAX5976BEVKIT
MAX5976A和MAX5976B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5976B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览