MAX5969A

量产

IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET

IEEE 802.3af/at兼容用电设备接口控制器,支持PoE+应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容于IEEE 802.3af/at
  • 2级事件分级
  • 简易的墙上适配器接口
  • 0至5级PoE分级
  • 100V绝对最大额定输入
  • 180mA最大浪涌电流限制
  • 正常工作期间电流限制在720mA至880mA
  • 电流限制和折返式保护
  • 传统的36V UVLO (MAX5969A)
  • IEEE 802.3af/at兼容,40V UVLO (MAX5969B)
  • 过热保护
  • 增强散热的3mm × 3mm、10引脚TDFN封装
MAX5969A
IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
MAX5969A、MAX5969B:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5969AEVKIT

MAX5969A和MAX5974A评估板

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
  • -36V至-57V启动输入电压范围
  • 92% (典型值)效率
  • 演示12W、反激式DC-DC隔离转换器
  • +12V隔离输出电源,电流高达1A
  • 300kHz开关频率
  • 可配置成光耦反馈工作
  • 可升级到12V 4级PD
  • PD帧测、可配置分级信号
  • 两事件分级或适配器检测输出
  • 135mA (典型值)浪涌电流限制
  • 内置-35.6V (典型值) UVLO
  • 用于评估端点与中跨以太网系统
  • 简化适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5969A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,安装了MAX5969A IEEE 802.3af/at兼容的网络用电设备(PD)接口控制器和MAX5974A电感反馈、频谱扩展、电流模式PWM控制器。评估板设计提供高性能、结构紧凑的高性价比3级(可升级到4级) PD解决方案,用于以太网供电(PoE)系统。
评估板能够演示MAX5969A的所有功能,例如:PD侦测信号、PD分级信号、浪涌电流控制和输入欠压锁定(UVLO)。评估板还带有一路12W、300kHz开关频率、同步整流、反激式DC-DC隔离转换器,采用MAX5974A电感反馈、电流模式PWM控制器构成。评估板电路配置为+12V输出电压,采用原边稳压,可提供高达1A的负载电流。表贴变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。
评估板由符合IEEE® 802.3af/at标准的供电设备(PSE)供电。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-36V至-57V直流电源,连接到评估板的RJ45磁性插孔。评估板安装了一个1 x 1Gb以太网RJ45磁性插孔和两组全桥二极管,分别用于端点或中跨以太网系统的直流电源。
评估板电路也可以由+36V至+57V电源适配器供电,将其作用在WAD_IN和WAD_GND PCB焊盘。当检测到电源适配器时,系统将优先选择适配器(而非PSE)给评估板供电。
注意:评估板设计工作在高压环境,评估板及其连接设备存在危险的高压。用户在给评估板上电或连接电源时必须遵循高压电气设备的安全操作步骤。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗大量功率,导致元器件发生机械破裂或高速溅出。操作评估板时须务必谨慎,避免潜在的人身伤害。

应用

  • IEEE 802.3af/at用电设备
  • IP电话、无线接点、IP安全摄像机
  • WiMAX™基站

MAX5969BEVKIT

MAX5969A和MAX5969B评估板

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
  • -30V至-57V输入范围
  • 用于演示隔离型+12V/22.7W反激式DC-DC转换器
  • PD检测以及可配置分级信号
  • 两事件分级或墙上适配器检测输出
  • 电源就绪指示输出
  • 180mA (最大值)浪涌电流限制
  • 评估端点和中跨以太网系统
  • 评估采用10引脚TDFN封装的MAX5969B/MAX5969A
  • 简化墙上适配器接口
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5969B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,评估用于IEEE® 802.3af/at兼容以太网供电(PoE)系统的以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器。该评估板采用10引脚TDFN封装的MAX5969B IEEE 802.3af/at兼容网络PD接口控制器IC。MAX5969B用于需要从以太网端口获取PD所需直流电源的PoE系统,如:IP电话、无线接点以及安全摄像机等。

评估板从IEEE 802.3af/at兼容供电设备(PSE)获取电源,有关PSE控制器的信息请参考MAX5965和MAX5971 IC数据资料。PSE通过连接到评估板RJ45插座的非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-30V至-57V直流电源。评估板带有1个1 x 1GbE RJ45插座和两个二极管桥,分别用于端点或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板还可由墙上适配器供电。评估板上提供了连接墙上适配器电源输出的PCB焊盘,当检测到墙上适配器电源时,其供电等级优于PSE电源,允许墙上适配器为评估板供电。

评估板用于演示IC的全部功能,例如:PD侦测、PD分级、浪涌电流控制以及输入欠压锁定(UVLO)。评估板还提供只与以太网数据信号连接的RJ45插座模块。

评估板还具有一个电隔离型22.7W、600kHz开关频率的反激式DC-DC转换器,采用MAX15000A电流模式PWM控制器构成。IC输出为转换器电路供电。DC-DC转换器配置为+12V输出,可提供高达1.9A的电流。采用单晶体管反激式DC-DC转换器拓扑,可以获得89%的效率。表贴变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。UVLO、软启动和热关断提供可靠的22.7W隔离电源。DC-DC转换器工作在600kHz,允许采用小型磁性元件和小尺寸输出电容。评估板还可以通过替换IC (U1)对MAX5969A进行评估。

应用

  • IEEE 802.3af/at用电设备
  • IP电话、无线接点、IP安全摄像机
  • WiMAX™基站

MAX5969AEVKIT
MAX5969A和MAX5974A评估板
MAX5969BEVKIT
MAX5969A和MAX5969B评估板

参考电路

maxrefdes98fig05
MAXREFDES98 参考设计

Non-isolated 5V/2.5A PoE Powered Device Power Supply

特性和优点

  • 36V ~ 57V input voltage
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse environments
  • 12.5W output capacity
  • ±3% output accuracy
maxrefdes128fig02
MAXREFDES128 参考设计

No-Opto Isolated, PoE, 48V to 5V, 12.5W Flyback Power Supply

特性和优点

  • 36V to 57V input voltage
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse environments
  • 12.5W output capacity
  • ±3% output accuracy
maxrefdes108fig02
MAXREFDES108 参考设计

Non-isolated 12V/1A PoE Powered Device Power Supply

特性和优点

  • 36V ~ 57V input voltage
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse environments
  • 12W Output capacity
  • ±3% Output accuracy
MAXREFDES1149
MAXREFDES1149 参考设计

12V/1A、同步、无光隔离PoE DC-DC转换器,使用MAX17690、MAX17606、MAX5969A

特性和优点

  • 兼容IEEE® 802.3af/at
  • 2次事件分级
  • 无需肖特基二极管,提供高工作效率、低成本
  • 紧凑布局
  • 峰值效率高于89%
maxrefdes1148 figure 1
MAXREFDES1148 参考设计

MAXREFDES1148: 5V/2.5A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606, MAX5969A

特性和优点

  • IEEE® 802.3af/at Compliance
  • 2-Event Classification
  • No Schottky-Synchronous Operation for High Efficiency and Reduced Cost
  • Ultra-Compact Layout
  • Peak Efficiency > 88%
  • 3mm × 3mm, 16-Pin TQFN (MAX17690), 6-Lead SOT23 (MAX17606), and Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN (MAX5969A) Packages
MAXREFDES138
MAXREFDES138 参考设计

No-Opto Isolated, PoE, 48V to 12V, 12W Flyback Power Supply

特性和优点

  • 36V to 57V input voltage
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse environments
  • 12.5W output capacity
  • ±3% output accuracy
MAXREFDES98
Non-isolated 5V/2.5A PoE Powered Device Power Supply
maxrefdes98fig05
maxrefdes98fig06
MAXREFDES128
No-Opto Isolated, PoE, 48V to 5V, 12.5W Flyback Power Supply
maxrefdes128fig02
maxrefdes128fig03
maxrefdes128fig04
MAXREFDES108
Non-isolated 12V/1A PoE Powered Device Power Supply
maxrefdes108fig02
maxrefdes108fig05
maxrefdes108fig06
MAXREFDES1149
12V/1A、同步、无光隔离PoE DC-DC转换器,使用MAX17690、MAX17606、MAX5969A
MAXREFDES1149
MAXREFDES1148
MAXREFDES1148: 5V/2.5A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606, MAX5969A
maxrefdes1148 figure 1
MAXREFDES138
No-Opto Isolated, PoE, 48V to 12V, 12W Flyback Power Supply
MAXREFDES138
MAXREFDES138 - Connected to MAXREFDES98 eval board
PWR LED lights up indicating MAXREFDES138 works

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5969a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览