MAX5943

量产

FireWire限流器与低压差“或”逻辑开关控制器

业内首款符合IEEE 1394/FireWire标准的热插拔控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为7.5V至37V电源提供安全的热插拔
  • UL认证的FireWire/IEEE 1394保护电路
  • 具有超快速关闭功能的低压差电源“或”功能
  • 可编程的主动限流(MAX5943A)
  • 可编程的断路器(MAX5943B–MAX5943E)
  • ±5%的限流检测精度
  • 可编程的限流/断路器超时
  • 输出短路情况下快速限流响应(MAX5943A)
  • 驱动外部n沟道功率MOSFET
  • 过流故障状态输出
  • 闭锁或者自动重试的过流故障管理
  • 10µA关断电流
  • ON/OFF控制允许欠压锁定设置
  • 通过ON输入实现快速负载断开控制
MAX5943
FireWire限流器与低压差“或”逻辑开关控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX5943AEVKIT

MAX5943A/B/C/D/E评估板

特性和优点

  • 为7.5V至37V电源提供安全热插拔
  • 低压差电源ORing功能
  • 可评估MAX5493A/B/C/D/E控制器
  • 演示有源电流限制功能
  • 可编程输出负载电流限制
  • 可编程的电流限制定时器
  • 快速限流响应时间
  • 锁定或自动重试故障管理
  • 可编程欠压锁定
  • 过流/FAULT状态指示
  • 表面安装构造
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5943A评估板(EV kit)用于演示MAX5943A IC的热插拔、限流以及电源ORing等功能。MAX5943A评估板设计用于为7.5V至37V的IEEE 1394™/FireWire®应用。MAX5943A通过控制2个n沟道MOSFET调节输入电源的负载电流,实现低压差电源ORing功能。MAX5943A评估板还可用于评估MAX5943B/C/D/E版本(参考MAX5943 IC数据资料)。

MAX5943A评估板提供若干个跳线,用于评估MAX5943A的多种不同配置。输出限流、限流超时期限、ORing门限和故障管理等功能均可编程设置。欠压锁定门限通过安装外部电阻进行配置。可通过板载开关或外部逻辑信号控制关断模式。还提供/FAULT信号输出用于故障监视。

应用

  • FireWire台式机/笔记本电脑端口
  • FireWire集线器
  • FireWire外围设备限流
  • 热插拔

MAX5943AEVKIT
MAX5943A/B/C/D/E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5943的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论