MAX5902
MAX5902
量产+72V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
- 产品模型
- 13
Viewing:
产品详情
- 宽工作电压范围:+9V至+72V
- 无需外部检测电阻
- 驱动外部p沟道MOSFET
- 限制浪涌电流
- 断路器功能
- 静态电流小于2mA
- ON/低电平有效OFF输入实现了负载电源控制和时序控制
- 可调欠压闭锁
- 提供额定值为+72V的电源良好输出
- 闭锁或自动重试故障管理
- 热关断有助于保护外部MOSFET
- 采用两种小型封装
- 6引脚TDFN和SOT23
MAX5902/MAX5903均为热插拔控制器,可用于将电路卡安全地热插到带电背板中,而不会在电源轨上造成毛刺。这些器件的工作电压范围为+9V至+72V,除外部p沟道MOSFET外无需使用任何外部元件,提供了超简单的热插拔解决方案。
MAX5902/MAX5903可限制流向负载的浪涌电流,并提供断路器功能以实现过流保护。启动期间,断路器功能被禁用,此时MAX5902/MAX5903通过逐渐开启外部MOSFET来限制浪涌电流。一旦外部MOSFET完全增强,断路器功能即会使能,此时MAX5902/MAX5903通过监测外部MOSFET导通电阻上的压降提供过流保护。
MAX5902/MAX5903具有欠压闭锁(UVLO)功能、ON/低电平有效OFF控制输入、电源良好状态输出、低电平有效PGOOD (MAX5902)或PGOOD (MAX5903)。此外还内置热关断功能,以在过热情况下保护外部MOSFET。
MAX5902/MAX5903提供闭锁或自动重试故障管理,并提供300mV、400mV或500mV断路器阈值。MAX5902和MAX5903均采用小型SOT23和TDFN封装,支持-40°C至+85°C扩展级额定温度范围。有关具体的订购信息,请参见数据手册末尾的选型指南。
应用
- 基站线卡
- 工业系统
- 网络集线器、交换机和路由器
- 网络集线器、交换机和路由器
- RAID
- 服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5902AAETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5902AAEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902AAEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902ABEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902ABEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902ACEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902ACEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902LAEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902LAEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902LCEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902LCEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902NNEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5902NNEUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX5902AAETT+T | 量产 | |
MAX5902AAEUT+ | 量产 | |
MAX5902AAEUT+T | 量产 | |
MAX5902ABEUT+ | 量产 | |
MAX5902ABEUT+T | 量产 | |
MAX5902ACEUT+ | 量产 | |
MAX5902ACEUT+T | 量产 | |
MAX5902LCEUT+ | 量产 | |
MAX5902LCEUT+T | 量产 | |
MAX5902NNEUT+ | 量产 | |
MAX5902NNEUT+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5902AAETT+T | 量产 | |
2月 18, 2024 - 2361Q WAFER FAB |
||
MAX5902LAEUT+ | 量产 | |
MAX5902LAEUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5902的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论