MAX5879

量产

14位、2.3Gsps直接RF合成DAC,提供可选择频响

高性能合成宽带信号:从直流到2GHz以上

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 业界领先性能
    • WCDMA ACLR:2.14GHz下为70dB
    • DOCSIS ACP:400MHz、8通道(256 QAM)下为-70dBc
    • 噪声密度:200MHz下为-165dBc/Hz
  • 高输出功率:9dBm (CW)
  • 频率响应模式:NRZ、RZ、RF、RFZ
  • 2GHz输出带宽
  • 2:1或4:1多路LVDS输入
    • 每个端口达1150MHz
    • 工作在1倍或2倍数据速率
  • 片上DLL用于输入数据同步
  • 复位功能用于多路DAC同步
MAX5879
14位、2.3Gsps直接RF合成DAC,提供可选择频响
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5879EVKIT

MAX5879评估板

特性和优点

  • 评估MAX5879
  • 2.3 Gsps最大更新率
    • 支持2:1和4:1多路复用模式
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 单端时钟接口
    • 2.3GHz最大时钟速率
  • 单端DAC输出接口
    • 可选频率响应
    • 宽带输出变压器
    • 支持50MHz至2GHz以上
  • 板载1.25V基准电路
  • 板载2分频数据时钟分频器
    • 降低频率,配合FPGA/ASIC使用
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX5879评估套件(EV kit)包含单片MAX5879 14位、2.3Gsps直接RF合成数/模转换器(DAC)。评估板包括变压器电路,用于将差分DAC输出转换为单端50Ω信号。也提供板载3变压器电路,将单端50Ω时钟源转换为MAX5879要求的平衡、50%占空比、100Ω差分源。

MAX5879评估板采用两个SAMTECH Q Strip® (QSH)连接器,用于数字接口。评估套件包括适配器电路板,将QSH接口转换为FPGA Mezzanine连接器(FMC)。FMC连接器常见于商用(COTS) FPGA评估板,例如Xilinx© Virtex® -7VC707评估套件。

MAX5879评估套件由基于VC707 FPGA电路板的MUXDAC数据源支持,后者为评估MAX5879所需的数字信号提供了非常有用的工具。更多信息请参考MUXDAC数据源用户指南。

应用

  • 任意波形发生器
  • 宽带通信
  • 数字视频广播
  • 直接数字合成器
  • 边缘QAM和CMTS
  • 雷达和航空设备
  • 软件无线电
  • 无线基础设施

MAX5879EVKIT
MAX5879评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5879的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览