MAX561
MAX561
量产3.3V收发器,两个EIA TIA 562接收器在关断模式下保持有效
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 2个接收器在关断模式下保持有效(MAX560)
- 小型28引脚SSOP封装——只有SO封装面积的40%
- 支持与RS-232的互操作性
- 采用+3.0V至+3.6V单电源供电
- 专为EIA/TIA-562应用而设计
- 4个驱动器/5个接收器
- 低功耗关断:
- < 8µA MAX560
- < 1µA MAX561
- 三态TTL/CMOS接收器输出
- 数据速率:116kbps
MAX560/MAX561是第一批实施EIA/TIA-562标准的+3.3V供电器件,支持与RS-232接口的互操作性。MAX560/MAX561能够采用+3.0V电源以20kbps的数据速率运行,同时保持±3.7V EIA/TIA-562信号电平。
MAX560/MAX561包括四个线路驱动器、五个接收器、一个关断模式和一个接收器使能输入。板载电荷泵电压转换器将+3.3V输入转换为符合EIA/TIA-562输出电平需求的±6.6V。MAX560具有低电平有效关断和高电平有效接收器使能信号。在关断模式下,两个接收器保持有效,支持单向通信用于外设监控。MAX561具有高电平有效关断和低电平有效接收器使能信号。在关断模式下,所有接收器都处于高阻抗、三态模式。
MAX560/MAX561采用标准28引脚宽体小型(SO)封装和28引脚紧缩小型封装(SSOP),后者仅需SO封装40%的电路板空间。每款器件都使用四个1µF电容运行,进一步减少了电路板空间。
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX561CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX561CAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX561的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论