MAX545
量产+5V、串行输入、电压输出、14位DAC
单通道、串行、电压输出DAC,采用SO封装
- 产品模型
- 3
产品详情
- 全14位性能,无需调整
- +5V单电源供电
- 低功耗:1.5mW
- 建立时间:1µs
- 无缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
- 上电复位电路可将DAC输出清零至0V(单极性模式)
- 用于直接光耦合器接口的施密特触发器输入
- 引脚兼容的16位升级产品(MAX541/MAX542)
MAX544/MAX545均为串行输入、电压输出、14位数模转换器(DAC),采用+5V单电源供电。它们在整个温度范围内提供14位性能(±0.5LSB INL和±0.9LSB DNL),无需任何调整。DAC输出无缓冲,可实现0.3mA的低电源电流和0.6mV的低失调误差。
DAC输出范围为0V至VREF。对于双极性操作,MAX545提供匹配的可调电阻,与外部精密运算放大器(如MAX400)配合使用,产生±VREF输出摆幅。MAX545还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感度。16位串行字用于将数据加载到DAC锁存器中。10MHz、3线串行接口与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,并且还可以直接与光耦合器进行接口以用于需要隔离的应用。初次上电时,上电复位电路将DAC输出清零至0V(单极性模式)。MAX544采用8引脚塑料DIP和SO封装。MAX545采用14引脚塑料DIP和SO封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 数字增益与失调控制
- 工业过程控制
- 仪表
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX545BEPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX545BESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX545BESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX545的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论