MAX544

量产

+5V、串行输入、电压输出、14位DAC

单通道、串行、电压输出DAC,采用SO封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全14位性能,无需调整
  • +5V单电源供电
  • 低功耗:1.5mW
  • 建立时间:1µs
  • 无缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • 上电复位电路可将DAC输出清零至0V(单极性模式)
  • 用于直接光耦合器接口的施密特触发器输入
  • 引脚兼容的16位升级产品(MAX541/MAX542)
MAX544
+5V、串行输入、电压输出、14位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX541 量产 +5V、串行输入、电压输出16位DAC
MAX542 量产 +5V、串行输入、电压输出16位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX544的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览