MAX5361
量产低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
成本最低、尺寸最小的DAC,内置基准
- 产品模型
- 4
产品详情
- 6位精度,采用小型5引脚SOT23封装
- 宽电源电压范围:+2.7V至+5.5V (MAX5362)
- 关断模式下为1µA
- 缓冲输出可驱动阻性负载
- 低毛刺上电复位至零DAC输出
- 快速I²C兼容串行接口
- 满量程误差≤ -5% (MAX5362)
- INL/DNL≤ 1 LSB(最大值)
- 低电源电流:230µA(最大值)
MAX5360/MAX5361/MAX5362均为低成本、6位数模转换器(DAC),采用微型5引脚SOT23封装,具有简单的2线串行接口,支持与多个器件进行通信。MAX5360内置+2V基准电压源,采用+2.7V至+3.6V电源供电。MAX5361内置+4V基准电压源,采用+4.5V至+5.5V电源供电。MAX5362在+2.7V至+5.5V的整个电源范围内工作,内部基准电压等于0.9 x VDD。
快速模式I²C兼容串行接口支持以高达400kbps的数据速率进行通信,有效地减少了电路板空间并降低了许多应用中的互连复杂性。每个器件都具有四个工厂预设地址之一(请参见完整数据手册中的“选型指南”)。
MAX5360/MAX5361/MAX5362还包括输出缓冲器、低功耗关断模式和上电复位功能,确保初次上电时DAC输出为零。在关断模式下,电源电流降至1µA以下,输出通过10 kΩ电阻下拉至GND。
MAX5360/MAX5361/MAX5362采用微型5引脚SOT23封装。
应用
- 自动增益控制
- 自动失调调节
- 自动调谐(VCO)
- 功率放大器偏置控制
- 可编程门限电平
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5361LEUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX5361LEUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX5361MEUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX5361MEUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX5361LEUK+ | 量产 | |
MAX5361MEUK+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5361LEUK+ | 量产 | |
MAX5361LEUK+T | 量产 | |
MAX5361MEUK+ | 量产 | |
MAX5361MEUK+T | 量产 | |
3月 11, 2021 - 1703RA ASSEMBLY |
||
MAX5361MEUK+ | 量产 | |
MAX5361MEUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5361的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论