MAX5365

低成本、低功耗、6位DAC,带有3线串行接口,SOT23封装

首款3线、SOT DAC,内置基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6-Bit Resolution in a Miniature 6-Pin SOT23 Package
  • Wide +2.7V to +5.5V Supply Range (MAX5365)
  • < 1µA Shutdown Mode
  • Software-Selectable Output Resistance During Shutdown
  • Buffered Output Drives Resistive Loads
  • Low-Glitch Power-On Reset to Zero DAC Output
  • 3-Wire SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Interface
  • < ±5% Full-Scale Error (MAX5365)
  • < ±1 LSB max INL/DNL
  • Low 230µA max Supply Current
MAX5365
低成本、低功耗、6位DAC,带有3线串行接口,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 3
MAX5360 量产 低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
MAX5361 量产 低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
MAX5362 量产 低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5365的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览