MAX536
量产校准型、四路、12位、电压输出DAC,串行接口
四通道、串行、电压输出DAC,SO封装
- 产品模型
- 10
产品详情
- 四个带输出缓冲器的12位DAC
- 通过3线式串行接口同时或独立控制四个DAC
- 上电复位
- 与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容
- ±1 LSB总不可调整误差(MAX536)
- 全12位性能,无需调整
- ±5V电源供电(MAX537)
- 双缓冲数字输入
- 缓冲电压输出
- 16引脚DIP/SO封装
MAX536/MAX537集成了四个12位、电压输出数模转换器(DAC)和四个精密输出放大器,采用节省空间的16引脚封装。失调、增益和线性度均经过工厂校准,以提供MAX536的±1 LSB总不可调整误差。MAX537采用±5V电源供电,而MAX536采用-5V和+10.8V至+13.2V电源供电。
每个DAC都有一个双缓冲输入,采用一个输入寄存器后跟一个DAC寄存器的组织形式。16位串行字用于将数据加载到每个输入/DAC寄存器中。串行接口与SPI/QSPI™或MICROWIRE™兼容,因此,输入和DAC寄存器可以通过单个软件命令进行独立更新或同时更新。DAC寄存器可以通过硬件低电平有效LDAC引脚同时更新。所有逻辑输入均兼容TTL/CMOS。
应用
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
- 工业过程控制
- 运动控制设备
- 远端工业控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX536ACPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX536ACWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536ACWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536AEPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX536AEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BCPE+ | 16-PDIP-300_MIL | ||
MAX536BCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX536BEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX536的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论