MAX530

量产

+5V、低功耗、并行输入、电压输出、12位DAC

单通道、并行、电压输出DAC,采用SSOP封装

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 缓冲电压输出
  • 内部2.048V基准电压源
  • 采用+5V单电源或±5V双电源供电
  • 低功耗:
    • 工作电流:250µA
    • 关断模式电流:40µA
  • SSOP封装节省空间
  • 相对精度:整个温度范围内最大值为 ±1/2 LSB
  • 整个温度范围内确保单调性
  • 无需外部元件的4象限乘法
  • 上电复位
  • 双缓冲并行逻辑输入
MAX530
+5V、低功耗、并行输入、电压输出、12位DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
极性电压输出数模转换器 1
MAX503 量产 5V、低功耗、并行输入、电压输出、10位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论