MAX519

量产

2线接口、串行、8位DAC,满摆幅输出

双路、串行、电压输出DAC,采用SO封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +5V单电源
  • 简单的2线串行接口
  • I²C 兼容
  • 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
  • 节省空间的8引脚DIP/SO封装(MAX517/MAX518)
  • 基准输入范围包括两个供电轨(MAX517/MAX519)
  • 上电复位可清除所有锁存器
  • 4µA关断模式
MAX519
2线接口、串行、8位DAC,满摆幅输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX520 量产 四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出
MAX548A 量产 +2.5V至+5.5V、低功耗、单/双路、8位、电压输出DAC,µMAX封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX519的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览