MAX5155
量产低功耗、双路、12位、电压输出DAC,串行接口
双路、串行、电压输出DAC,采用QSOP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 内部增益为+2V/V的12位双DAC
- 轨到轨输出摆幅
- 建立时间:12µs
- 单电源供电:
- +5V (MAX5154)
- +3V (MAX5155)
- 低静态电流:
- 500µA(正常工作)
- 2µA(关断模式)
- 与SPI/QSPI和Microwire兼容
- 采用节省空间的16引脚QSOP封装
- 上电复位可将寄存器和DAC清零
- 可调输出失调
MAX5154/MAX5155低功耗、串行、电压输出、双通道、12位数模转换器(DAC)仅从+5V (MAX5154)或+3V (MAX5155)单电源消耗500µA电流。这些器件具有轨到轨输出摆幅,并采用节省空间的16引脚QSOP封装。为了尽可能地扩大动态范围,DAC输出放大器配置了+2V/V的内部增益。
3线串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™兼容。每个DAC都有一个双缓冲输入,采用一个输入寄存器后跟一个DAC寄存器的组织形式,因此输入寄存器和DAC寄存器可以用16位串行字独立更新或同时更新。其他特性包括可编程关断(2µA)、硬件关断闭锁(PDL)、为每个DAC配置了接受交流和直流信号的独立基准电压输入,以及低电平有效清零输入(CL)可将所有寄存器和DAC复位为零。这些器件提供一个用于增加功能的可编程逻辑引脚和一个用于菊花链的串行数据输出引脚。
应用
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
- 工业过程控制
- 微处理器控制系统
- 运动控制
- 远端工业控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5155AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5155BCEE+ | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论