MAX5158

量产

低功耗、双路、10位、电压输出DAC,串行接口

双路、串行、电压输出DAC,采用QSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有+2V/V内部增益的10位双通道DAC
  • 轨到轨输出摆幅
  • 建立时间:8µs
  • 单电源供电:
    • +5V (MAX5158)
    • +3V (MAX5159)
  • 低静态电流:
    • 500µA(正常工作)
    • 2µA(关断模式)
  • 与SPI/QSPI和Microwire兼容
  • 采用节省空间的16引脚QSOP封装
  • 上电复位可将寄存器和DAC清零
  • 可调输出失调
MAX5158
低功耗、双路、10位、电压输出DAC,串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX5154 量产 低功耗、双路、12位、电压输出DAC,串行接口
MAX5152 量产 低功耗、双路、13位、电压输出DAC,带有可配置输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5158的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览