MAX5105

量产

非易失、四路、8位DAC

业内尺寸最小的非易失、四通道DAC,16引脚QSOP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 片内EEPROM可存储DAC状态
  • 上电复位可将所有寄存器初始化为预存状态
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 四个具有独立高电平和低电平基准输入的8位DAC (MAX5105)
  • 地至VDD基准输入范围
  • 轨到轨输出缓冲器
  • 1mA低电源电流
  • 10µA(最大值)低功耗关断模式
  • 小型20或16引脚QSOP封装
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口
  • 异步MUTE输入(MAX5105)
  • 通过反RDY/BSY引脚指示存储器状态(MAX5105)
  • 宽工作温度范围(-40°C至+85°C)
MAX5105
非易失、四路、8位DAC
MAX5105、MAX5106:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览