MAX507

量产

电压输出、12位DAC,内置电压基准及12位接口

并行接口,工作在+12V至±15V

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  1. 12位电压输出
  2. 内部基准电压源
  3. 快速微处理器接口
  4. 12 (MAX507)和8 + 4 (MAX508)数据总线宽度
  5. +12V单电源至±15V双电源供电
  6. 20引脚和24引脚DIP以及宽体SO封装
MAX507
电压输出、12位DAC,内置电压基准及12位接口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
极性电压输出数模转换器 1
MAX530 量产 +5V、低功耗、并行输入、电压输出、12位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX507的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览