MAX5061

量产

0.6V 至 5.5V 输出、可并联、平均电流模式 DC-DC 控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.75V 至 5.5V 或 7V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 高达 30A 输出电流
  • 可并联以得到更高的输出电流
  • 可编程自适应输出电压定位
  • 真差分远程输出电压检测 (MAX5060)
  • 均值电流模式控制
    • 并联模块之间出色的电流共享
    • 精确的电流限制可消除 MOSFET 和电感器降额
  • 限制并联模块中的反向电流吸收(MAX5060)
  • 可编程开关频率:125kHz 至 1.5MHz
  • 集成 4A 栅极驱动器
  • 180° 反相操作时钟输出 (MAX5060)
  • 与输出电流成比例的电压信号用于负载监控(MAX5060)
  • 输出过压撬棒保护 (MAX5060)
  • 可编程断续电流限制阈值和响应时间
  • 过热关断
MAX5061
0.6V 至 5.5V 输出、可并联、平均电流模式 DC-DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX5060 评估套件

适用于 MAX5060 的评估套件

特性和优点

  • +10V 至 +14V 输入电压范围
  • 3.3V 输出电压
  • 20A 输出电流
  • 270kHz 开关频率
  • 效率高达 93%
  • 同步高达 1.5MHz
  • 限制反向电流吸收
  • 与输出电流成比例的电压信号
  • 纹波相位运行时钟输出
  • 过压保护
  • 启用(开/低电平有效关)输入
  • 电源正常输出
  • 尺寸:1.65 英寸 x 1.05 英寸
  • 需要 400LFM 气流和更大的散热器 0° C 至 +70°温度范围

产品详情

MAX5060 评估套件(EV kit)可从+12V 输入源提供+3.3V 可调输出电压。它以 270kHz 的开关频率提供高达 20A 的输出电流,并实现高达 93% 的效率。

MAX5060 单相 PWM 控制器采用紧凑的封装,仅需极少的外部元件即可提供高输出电流能力。MAX5060 采用平均电流模式控制,可提供精确的限流值和均流,并避免 MOSFET 和电感器尺寸过大。

差分检测可实现对输出电压的精确控制,而自适应电压定位可提供最佳瞬态响应。内部调节器支持 +4.75V 至 +5.5V 或 +7V 至 +28V 输入电压范围的运行。高达 1.5MHz 的高开关频率允许使用低电感器值和输入电容器值。这适应了 PCB 嵌入式平面磁性元件的使用,实现了卓越的可靠性、均流、热管理、紧凑尺寸和低系统成本。

MAX5060 还具有一个时钟输入(CLKIN),用于与外部时钟同步,以及一个时钟输出(CLKOUT),180° 相位延迟来控制第二个异相转换器,以获得较低的输入电容纹波电流。当总线电压高于调节输出电压时,MAX5060 还能限制反向电流。该套件专门设计用于限制多个电源模块并联时的电流吸收。MAX5060 提供可调节的 +0.6V 至 +5.5V (VIN > 7V) 输出电压。

应用

  • 高端台式电脑
  • 网络系统
  • 负载点电信 DC-DC 稳压器
  • RAID 系统
  • 服务器和工作站

MAX5060 评估套件
适用于 MAX5060 的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览