MAX4951
量产SATA I/SATA II双向转接驱动器
双通道缓冲器,在长距离电缆传输或通过连接器传输系统中支持SATA Gen III数据速率
- 产品模型
- 2
产品详情
- +3.3V (典型值)单电源供电
- 支持SATA I (1.5Gbps)及SATA II (3.0Gbps)
- 支持高达6.0Gbps速率,适合下一代应用
- 满足SATA I、SATA II输入/输出回波损耗屏蔽
- 支持eSATA
- 支持SATA带外(OOB)信令
- 输入及输出端内置50Ω终端匹配电阻
- 引脚按信号流向排列,简化布局
- 全部引脚提供±5.5kV的ESD保护
- 节省空间的4mm x 4mm、TQFN封装
MAX4951双通道缓冲器设计用于重新驱动串行ATA (SATA) I和SATA II信号,支持高达6.0Gbps的下一代数据传输速率。MAX4951可以置于eSATA连接器附近以消除PCB损耗并产生eSATA兼容信号。
MAX4951通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过清理信号降低总系统抖动(TJ)。该器件具有独立的数字升压控制,布线较长时也能驱动SATA输出,满足eSATA规范。输入端带有高速振幅检测,支持SATA带外(OOB)信令,抑制输出噪声。输入及输出都带有内部50Ω终端电阻,必须交流耦合到SATA控制器IC和SATA器件。
MAX4951由+3.3V (典型值)单电源供电,采用小尺寸4mm x 4mm、TQFN封装,引脚按信号流向排列,可简化布局。器件规定工作在0°C至+70°C温度范围。
应用
- 数据存储/工作站
- 台式计算机
- 坞站
- 笔记本电脑
- 服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4951CTP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4951CTP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4951的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论