MAX492
量产单/双/四路、微功耗、单电源、满摆幅运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低压单电源供电(+2.7V至+6V)
- 轨到轨输入共模电压范围
- 轨到轨输出摆幅
- 增益带宽积:500kHz
- 单位增益稳定
- 每个运算放大器的静态电流:150µA(最大值)
- 过驱输入无反相
- 失调电压:200µV
- 高压增益(108dB)
- 高CMRR (90dB)和PSRR (110dB)
- 驱动1kΩ负载
- 驱动大容性负载
- MAX495采用µMAX封装——8引脚SO封装
- 双通道精密轨到轨输入和输出(MAX492)
- 四通道精密轨到轨输入和输出(MAX494)
- 单通道精密轨到轨输入和输出(MAX495)
双通道MAX492、四通道MAX494和单通道MAX495运算放大器不仅具有出色的直流精度,还提供输入和输出端的轨到轨操作。由于共模电压从VCC扩展至VEE,因此器件可以采用单电源(+2.7V至+6V)或分离电源(±1.35V至±3V)供电。每个运算放大器所需的电源电流小于150µA。即使在如此低的电流下,运算放大器也能够驱动1kΩ负载,并且折合到输入端的电压噪声仅为25nV/√Hz。此外,这些运算放大器还可以驱动超过1nF的负载。
MAX492/MAX494/MAX495不仅具有精密性能,还具有宽输入和输出动态范围,采用低压单电源供电并提供超低的电源电流,因此成为了电池供电设备和其他低压应用的适宜之选。MAX492/MAX494/MAX495采用DIP和SO封装和行业标准的运算放大器引脚配置。MAX495还采用超小的8引脚SO封装:µMAX®封装。
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 低电压应用
- 便携式设备
- 信号调理
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX492CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX492CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX492CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX492EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX492ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX492ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX492CSA+ | 量产 | |
MAX492CSA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX492ESA+ | 量产 | |
MAX492ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max492的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论