MAX489
MAX489
量产低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低功耗最大程度减少散热、降低系统成本
- 120µA至500µA静态电流
- 0.1µA关断电流
- 5V单电源供电
- 限摆率驱动器(MAX483/MAX487/MAX488和MAX489)
- 数据率高达250kbps
- 不受限驱动器:数据率高达2.5Mbps
- 集成保护提高系统可靠性
- 短路限流驱动器
- 集成热关断
- 接收器失效保护,防止输入开路
- 保证逻辑高电平
- 1/4单位负载(仅限MAX487/ MAX1487)允许同一总线上挂接多达128片器件
- 48kΩ接收器输入电阻
MAX481、MAX483、MAX485、MAX487–MAX491以及MAX1487是用于RS-485和RS-422通信的低功耗收发器。每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。
应用
- 工业控制局域网
- 电平转换器
- 低功耗RS-422收发器
- 低功耗RS-485收发器
- 用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX489CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX489CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX489CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX489EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX489ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX489ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX489CSD+ | 量产 | |
MAX489CSD+T | 量产 | |
MAX489ESD+ | 量产 | |
MAX489ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册