MAX481

量产

低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗最大程度减少散热、降低系统成本
    • 120µA至500µA静态电流
    • 0.1µA关断电流
    • 5V单电源供电
  • 限摆率驱动器(MAX483/MAX487/MAX488和MAX489)
    • 数据率高达250kbps
    • 不受限驱动器:数据率高达2.5Mbps
  • 集成保护提高系统可靠性
    • 短路限流驱动器
    • 集成热关断
    • 接收器失效保护,防止输入开路
    • 保证逻辑高电平
  • 1/4单位负载(仅限MAX487/ MAX1487)允许同一总线上挂接多达128片器件
    • 48kΩ接收器输入电阻
MAX481
低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览