MAX4474

量产

单/双/四路、+1.8V/750nA、SC70封装、满摆幅运算放大器

低于微安级(750nA)的运算放大器,有效延长电池寿命

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 每路放大器具有750nA的超低电流
  • +1.8V的超低电源电压
  • 地电位输入共模范围
  • 输出满摆幅
  • 灌出或吸入11mA负载电流
  • 过载输入无相位反转
  • 高达120dB的开环电压增益
  • 低于500µV的输入失调电压
  • 9kHz增益带宽积(MAX4470/MAX4471/MAX4472)
  • 40kHz增益带宽积(MAX4464/MAX4474)
  • 250pF (最小)容性负载驱动
  • 提供微型、6焊球WLP、5引脚SC70和8引脚SOT23封装
MAX4474
单/双/四路、+1.8V/750nA、SC70封装、满摆幅运算放大器
MAX4464、MAX4470、MAX4471、MAX4472、MAX4474:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
MAX4040 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
MAX406 量产 单通道、双通道、四通道,最大1.2µA,单电源运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4470EVKIT

MAX4470评估板

特性和优点

  • 1.8V至5.5V单电源供电
  • 通过跳线可选择反相、同相、差分和缓冲器运算放大器配置
  • 运算放大器在缓冲器配置下,可以用于超级电容的充电均衡功能
  • 评估6焊球晶片级封装(WLP)器件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4470评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX4470 IC所需的全部元件,IC采用节省空间的1.27mm x 0.86mm WLP封装。该器件为满摆幅微功耗运算放大器,电源电流仅为750nA。评估板采用1.8V至5.5V直流单电源供电。

应用

  • 刻度计
  • 电池供电系统
  • 蜂窝手机
  • 数码相机(DIGICAM)
  • 静电计放大器
  • 血糖表
  • GPS方案
  • IP摄像机
  • 微功耗
  • MP3和便携式媒体播放器
  • 寻呼机及蜂窝电话
  • pH计
  • 便携式仪表
  • 远端检测
  • 太阳能供电系统
  • 温度监控器

MAX4470EVKIT
MAX4470评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4474的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览