MAX4462
量产SOT23封装、3V/5V、单电源、满摆幅仪表放大器
SOT23封装的精密仪表放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 细小的6引脚SOT23封装和TDFN封装
- 输入对电源负端敏感
- 1pA (典型)输入偏置电流
- 输入失调电压100µV
- 满摆幅输出
- 工作在2.85V至5.25V单电源
- 700µA电源电流
- ±0.1%增益误差
- 2.5MHz增益带宽积
- 等效输入噪声18nV每
MAX4460/MAX4461/MAX4462仪表放大器具有高精密、低功耗、以及优异的增益带宽积。专有的设计技术使这些器件具有地检测能力、超低输入电流以及增强的共模抑制性能。这些满摆幅输出的仪表放大器具有固定或可调增益,可以通过一个引脚选择关断模式,或为输出电压设定一个外部参考点(参见完整数据资料中的Ordering Information和Selector Guide)。
MAX4460具有可调增益,以地作为参考电压。MAX4461具有固定增益,分别为1、10、100,同样以地作为参考电压,并具有逻辑控制的关断模式。MAX4462具有固定增益,分别为1、10、100,并有一个参考输入引脚(REF)。REF设置零差分输入时的输出电压,允许在单电源应用时处理双极性信号。
MAX4460/MAX4461/MAX4462具有高阻抗输入,特别适合于差分小信号电压。MAX4461/MAX4462的增益由制造厂微调在1、10或100 (后缀分别为U、T和H),精度达±0.1%。MAX4460/MAX4461/MAX4462的典型失调为100µV。所有器件的增益带宽积为2.5MHz。
这些放大器工作在2.85V至5.25V单电源下,静态电流仅700µA (MAX4461关断时静态电流低于1µA)。MAX4462也可以工作在双电源下。MAX4460/MAX4461/MAX4462采用节省空间的6引脚SOT23封装和TDFN封装,比同类竞争产品要小。
应用
- 电池供电医疗设备
- 差分电压放大
- 工业过程控制
- 低噪声麦克风前置放大器
- 精密低端电流检测
- 应变仪放大器
- 变送器接口
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4462HESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4462HESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4462HETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4462HETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4462HEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4462HEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4462TETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4462TETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4462TEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4462TEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4462UETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4462UETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX4462HESA+ | 量产 | |
MAX4462HESA+T | 量产 | |
MAX4462HETT+ | 量产 | |
MAX4462HETT+T | 量产 | |
MAX4462HEUT+ | 量产 | |
MAX4462HEUT+T | 量产 | |
MAX4462TETT+ | 量产 | |
MAX4462TETT+T | 量产 | |
MAX4462TEUT+ | 量产 | |
MAX4462TEUT+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4462HESA+ | 量产 | |
MAX4462HESA+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4462HETT+ | 量产 | |
MAX4462HETT+T | 量产 | |
MAX4462TETT+ | 量产 | |
MAX4462TETT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4462的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论