MAX4195
量产微功耗、单电源、满摆幅、精密仪表放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗是远程检测和电池供电应用的适宜之选
- +2.7V单电源供电
- 低功耗
- 电源电流:93µA
- 关断电流:8µA (MAX4195/MAX4196/MAX4197)
- 精密的规格可充分提高传感器性能
- 高共模抑制:115dB (G = +10V/V)
- 输入共模范围扩展至GND以下200mV
- 低输入失调电压:50µV (G ≥ +100V/V)
- 低增益误差:±0.01% (G = +1V/V)
- -3dB带宽:250kHz(G = +1V/V,MAX4194)
- 轨到轨输出
MAX4194是一款可变增益精密仪表放大器,不仅支持轨到轨单电源供电,还提供出色的精度规格和高增益带宽。该放大器还提供三种固定增益版本:MAX4195 (G = +1V/V)、MAX4196 (G = +10V/V)和MAX4197 (G = +100V/V)。固定增益仪表放大器具有关断功能,可将静态电流降至8µA。使用传统的三运算放大器配置可实现超高直流精度。
MAX4194–MAX4197具有轨到轨输出和输入,摆幅可达负供电轨以下200mV、正供电轨的1.1V范围内。所有器件的电流消耗仅为93µA,并采用+2.7V至+7.5V单电源或±1.35V至±3.75V双电源供电。这些放大器采用8引脚SO封装,额定温度范围为-40°C至+85°C扩展温度范围。
有关单电源精密差分放大器的信息,请参见MAX4198/MAX4199数据手册。
应用
- 4mA至20mA环变送器
- 电池供电/便携式设备
- 桥式放大器
- 数据采集系统
- 医疗装置
- 热电偶放大器
- 变送器接口
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4195ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4195ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4195ESA+ | 量产 | |
MAX4195ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论