Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX4460

量产

SOT23封装、3V/5V、单电源、满摆幅仪表放大器

SOT23封装的精密仪表放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 细小的6引脚SOT23封装和TDFN封装
  • 输入对电源负端敏感
  • 1pA (典型)输入偏置电流
  • 输入失调电压100µV
  • 满摆幅输出
  • 工作在2.85V至5.25V单电源
  • 700µA电源电流
  • ±0.1%增益误差
  • 2.5MHz增益带宽积
  • 等效输入噪声18nV每
MAX4460
SOT23封装、3V/5V、单电源、满摆幅仪表放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
仪表放大器 4
MAX4194 量产 微功耗、单电源、满摆幅、精密仪表放大器
MAX4195 量产 微功耗、单电源、满摆幅、精密仪表放大器
MAX4196 量产 微功耗、单电源、满摆幅、精密仪表放大器
MAX4197 量产 微功耗、单电源、满摆幅、精密仪表放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览