MAX44281

推荐新设计使用

超小尺寸、超薄、4焊球运算放大器

业内尺寸最小、最薄的运算放大器(0.9mm x 0.9mm x 0.5mm)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 0.85mm x 0.85mm、4焊球、超薄WLP封装
  • 100µV低输入失调电压
  • 满摆幅输出
  • 15MHz GBW,供电电流仅为700µA
  • 通过VDD 关断输入
  • 10pA超低输入偏流
  • 1.8V至5.5V宽电源范围
  • 提供三种增益型号
    • 1V/V (MAX44281O)
    • 2V/V (MAX44281V)
    • 10V/V (MAX44281U)
MAX44281
超小尺寸、超薄、4焊球运算放大器
MAX44281: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX44281O
  • MAX44281U
  • MAX44281V

SPICE 模型 3

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX44281VEVKIT

MAX44281V评估板

特性和优点

  • 适合多运放配置
  • 提供Sallen-Key滤波器元件焊盘
  • 便于使用的器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44281V评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估业内首款4焊球晶片级封装(WLP)的运算放大器MAX44281V。器件配置成+2V/V增益(AV)的同相放大器。
评估板安装了MAX44281VANS+。

应用

  • 3G/4G手机
  • 电池供电设备
  • 通用信号处理器
  • 笔记本电脑
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口
  • 互阻放大器

MAX44281UEVKIT

MAX44281评估板

特性和优点

  • 适合多运放配置
  • 提供用于搭建Sallen-Key滤波器的元件焊盘
  • 便于元件装配
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44281U评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44281U业界首款采用4焊球晶片级封装(WLP)的运算放大器。器件为同相放大器,增益(AV)为+10V/V。
评估板安装了MAX44281UANS+。

应用

  • 3G/4G手机
  • 电池供电设备
  • 通用信号处理器
  • 笔记本电脑
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口
  • 互阻放大器

MAX44281OEVKIT

MAX44281O评估板

特性和优点

  • 适合多运放配置
  • 提供Sallen-Key滤波器元件焊盘
  • 便于使用的器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44281O评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44281O业内首款4焊球晶片级封装(WLP)运算放大器。器件提供增益为+1V/V的同相放大。
评估板安装了MAX44281OANS+。

应用

  • 3G/4G手机
  • 电池供电设备
  • 通用信号处理器
  • 笔记本电脑
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口
  • 互阻放大器

MAX44281VEVKIT
MAX44281V评估板
MAX44281UEVKIT
MAX44281评估板
MAX44281OEVKIT
MAX44281O评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44281的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览