MAX44264

量产

超低功耗运算放大器,采用微小的6焊球WLP封装

节省移动设备的功耗和电路板空间—仅消耗750nA电流、采用0.4mm间距WLP微小封装的运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 每运放具有750nA超低电源电流
  • 工作在+1.8V超低电源电压
  • 地电位检测输入共模范围
  • 满摆幅输出
  • 源出、吸入11mA负载电流
  • 过驱动条件下输入不反相
  • 120dB高开环电压增益
  • 500µV低输入失调电压
  • 9kHz增益带宽积
  • 可驱动250pF(最小)电容负载
  • 采用微小、0.9mm x 1.3mm、6焊球、WLP封装
MAX44264
超低功耗运算放大器,采用微小的6焊球WLP封装
MAX44264 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX44264

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX44264EVKIT

MAX44264评估板

特性和优点

  • 1.8V至5.5V单电源供电
  • 利用跳线可选择反相、同相、差分及缓冲运放配置
  • 通过运放缓冲器配置演示超级电容的电荷平衡
  • 评估6焊球、WLP封装的器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44264评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括了评估小尺寸、0.9mm x 1.3mm、6焊球、WLP封装的MAX44264 IC所需的全部元件。器件为满摆幅微功耗运算放大器,仅消耗750nA电源电流。评估板工作于单1.8V至5.5V直流电源。

应用

  • 电池供电设备
  • 蜂窝电话
  • 移动配件
  • 平板电脑/笔记本电脑

MAX44264EVKIT
MAX44264评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44264的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览