MAX4370

量产

电流调节热插拔控制器,带有DualSpeed/BiLevel故障保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 正常工作期间提供双速/双级保护
  • 启动时调节浪涌电流
  • 安装在背板或可拆卸卡上
  • 可编程启动周期和响应时间
  • 用于在带电背板上安全地插拔电路板
  • +3V至+12V单电源保护
  • 发生故障状况后闭锁
  • 状态输出引脚
  • 内部电荷泵为外部N沟道MOSFET产生栅极驱动信号
MAX4370
电流调节热插拔控制器,带有DualSpeed/BiLevel故障保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4370的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览