MAX4338

量产

SC70/SOT23-8封装、50mA输出电流、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断/静音

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出驱动能力:50mA
  • 0.003% THD (20kHz,10kΩ负载)
  • 满摆幅输入输出
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 增益带宽积:5MHz
  • 大信号电压增益:95dB
  • 电源抑制比:90dB
  • 输入过驱动时输出不反相
  • 超低功耗的关断/静音模式
    • 电源电流降至0.04µA
    • 输出置于高阻态
  • 热过载保护
MAX4338
SC70/SOT23-8封装、50mA输出电流、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断/静音
MAX4335、MAX4336、MAX4337、MAX4338:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高输出电流运算放大器 (≥ 100mA) 1
MAX4165 量产 高输出驱动、精密的低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX4336EVKIT

MAX4231和MAX4336评估板

特性和优点

  • 可驱动单声道32Ω负载
    • (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
  • 单电源工作
  • THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
    • (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
  • 低截面设计(最大2.0mm)
  • 完全装配并测试
  • 板上关断

产品详情

MAX4336评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4336音频放大器。MAX4336评估板可用于直接连接任何单声道音频源,如CD播放机。MAX4336评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。

MAX4336评估板也可以用来测评MAX4231高输出驱动、满摆幅运放。

应用

  • 32Ω耳机驱动器
  • DAC/ADC缓冲器
  • 免提汽车电话
  • 便携式电池供电仪表
  • 变压器/线驱动器
  • 无线PA控制

MAX4233EVKIT

MAX4338和MAX4233评估板

特性和优点

  • 可驱动立体声32Ω负载
    • (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
  • 单电源工作
  • THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
    • (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
  • 低截面设计(最大2.0mm)
  • 完全装配并测试
  • 板上关断

产品详情

MAX4338评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4338音频放大器。MAX4338评估板可由CD播放机的线路输出驱动,或直接由任何立体声音频源驱动。MAX4338评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。

MAX4338评估板也可以用来测评MAX4233高输出驱动、满摆幅运放。

应用

  • 32Ω耳机驱动器
  • DAC/ADC缓冲器
  • 免提汽车电话
  • 便携式电池供电仪表
  • 变压器/线驱动器
  • 无线PA控制

MAX4338EVKIT

MAX4338和MAX4233评估板

特性和优点

  • 可驱动立体声32Ω负载
    • (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
  • 单电源工作
  • THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
    • (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
  • 低截面设计(最大2.0mm)
  • 完全装配并测试
  • 板上关断

产品详情

MAX4338评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4338音频放大器。MAX4338评估板可由CD播放机的线路输出驱动,或直接由任何立体声音频源驱动。MAX4338评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。

MAX4338评估板也可以用来测评MAX4233高输出驱动、满摆幅运放。

应用

  • 32Ω耳机驱动器
  • DAC/ADC缓冲器
  • 免提汽车电话
  • 便携式电池供电仪表
  • 变压器/线驱动器
  • 无线PA控制

MAX4336EVKIT
MAX4231和MAX4336评估板
MAX4233EVKIT
MAX4338和MAX4233评估板
MAX4338EVKIT
MAX4338和MAX4233评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4338的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览