MAX4265

最后购买期限

超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端

失真最小的单通道、+5V 300MHz ADC驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作电压范围:+4.5V至+8.0V
  • 100Ω负载下具有出色的SFDR
    • -90dBc (fC = 5MHz)
    • -59dBc (fC = 100MHz)
  • 35dBm IP3 (fC = 20MHz)
  • 8nV/ 电压噪声密度
  • 0.1dB增益平坦度:100MHz (MAX4268)
  • 压摆率:900V/µs
  • ±45mA输出驱动能力
  • 禁用模式将输出置于高阻抗状态
MAX4265
超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
MAX4265、MAX4266、MAX4267、MAX4268、MAX4269、MAX4270:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX4286 +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
MAX4287 +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
MAX4288 +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
MAX4387 +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
MAX4388 +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
视频运算放大器(运算放大器) 1
MAX4285 过期 +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4265的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览