MAX4286

+3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能

5MHz下具有-88dBc的SFDR

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • High Speed at 3V
    • 250MHz -3dB Bandwidth (MAX4285/87/88)
    • 150MHz -3dB Bandwidth (MAX4286, MAX4387/88)
    • 350V/µs Slew Rate
  • +2.85V to +6.5V Single-Supply Operation
  • Input Common-Mode Range Extends to VEE
  • Low Distortion at 5MHz
    • -88dBc SFDR
  • High Output Current Drive: -106mA to +77mA
  • 6ns Settling Time to 0.1%
  • High-Speed Enable/Disable
    • 40ns Enable Time
    • 50ns Disable Time
    • High Output Impedance
  • Space-Saving SOT23 and µMAX Packages
MAX4286
+3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
MAX4285、MAX4286、MAX4287、MAX4288、MAX4387、MAX4388:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX4266 超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
MAX4267 超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
MAX4268 超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
MAX4269 超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
MAX4270 超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
视频运算放大器(运算放大器) 1
MAX4265 最后购买期限 超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4286的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览