MAX4388
+3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能
5MHz下具有-88dBc的SFDR
Viewing:
产品详情
- High Speed at 3V
- 250MHz -3dB Bandwidth (MAX4285/87/88)
- 150MHz -3dB Bandwidth (MAX4286, MAX4387/88)
- 350V/µs Slew Rate
- +2.85V to +6.5V Single-Supply Operation
- Input Common-Mode Range Extends to VEE
- Low Distortion at 5MHz
- -88dBc SFDR
- High Output Current Drive: -106mA to +77mA
- 6ns Settling Time to 0.1%
- High-Speed Enable/Disable
- 40ns Enable Time
- 50ns Disable Time
- High Output Impedance
- Space-Saving SOT23 and µMAX Packages
应用
- CCD成像
- 通信系统
- 高速ADC驱动器
- 仪表
- 超声
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4388的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论