MAX4250

量产

UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用节省空间的UCSP、SOT23和µMAX®封装
  • 低失真:0.0002%总谐波失真(1kΩ负载)
  • 静态电源电流:400µA(每个放大器)
  • 单电源供电:2.4V至5.5V
  • 输入共模电压范围包括地电压
  • 10kΩ负载时输出摆幅达供电轨的8mV范围内
  • 3MHz GBW积,单位增益稳定(MAX4250-MAX4254)
  • 22MHz GBW积,AV ≥ 10V/V时保持稳定(MAX4249/MAX4255/MAX4256/MAX4257)
  • 出色的直流特性
    • VOS = 70µV
    • IBIAS = 1pA
    • 大信号电压增益 = 116dB
  • 低功耗关断模式
    • 将电源电流降至0.5µA
    • 将输出置于高阻抗状态
  • 400pF容性负载处理能力
MAX4250
UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器
MAX4249、MAX4250、MAX4251、MAX4252、MAX4253、MAX4254、MAX4255、MAX4256、MAX4257:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4250的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览