MAX4234

量产

高输出驱动、10MHz、10V/µs、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断,SC70封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出驱动电流可达200mA
  • 满摆幅输入和输出
  • 每运放电源电流1.1mA
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 增益带宽积10MHz
  • 高压摆率:10V/µs
  • 100dB电压增益(RL = 100kΩ)
  • 电源抑制比85dB
  • 输入过驱动时不发生相位反转
  • 对于高达780pF的容性负载保持单位增益稳定
  • 低功耗关断模式可将电源电流降至< 1µA以下
  • 5引脚SC70封装(MAX4230)和6焊球UCSP封装和6引脚薄型µDFN封装(MAX4231)
  • 10焊球UCSP封装(MAX4233)
  • 通过AEC-Q100认证,具体请参考订购零件清单信息。
MAX4234
高输出驱动、10MHz、10V/µs、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断,SC70封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
MAX4490 量产 低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装
高输出电流运算放大器 (≥ 100mA) 1
MAX4165 量产 高输出驱动、精密的低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
轨到轨运算放大器 2
MAX4335 量产 SC70/SOT23-8封装、50mA输出电流、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断/静音
MAX4336 量产 SC70/SOT23-8封装、50mA输出电流、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断/静音
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX4231EVKIT

MAX4231评估板

特性和优点

  • 灵活的输入、输出配置
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4231评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估6焊球芯片级封装(UCSP™)的MAX4231单路、大输出驱动CMOS运算放大器(op amp)。

应用

  • 音频汽车免提电话(工具包)
  • 汽车传感器
  • 基站/无线基础架构
  • 蜂窝手机
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 计算机:主板
  • 计算机:笔记本电脑
  • 数模转换缓冲器
  • GPS方案
  • 笔记本电脑/笔记本电脑/TFT板
  • 电机驱动器
  • 便携式电池供电音频应用
  • 便携式耳机扬声器驱动器(32Ω)
  • 手机应用的射频PA偏置控制
  • 机顶盒
  • 声音端口/卡
  • 变压器/线驱动器

MAX4336EVKIT

MAX4231和MAX4336评估板

特性和优点

  • 可驱动单声道32Ω负载
    • (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
  • 单电源工作
  • THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
    • (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
  • 低截面设计(最大2.0mm)
  • 完全装配并测试
  • 板上关断

产品详情

MAX4336评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4336音频放大器。MAX4336评估板可用于直接连接任何单声道音频源,如CD播放机。MAX4336评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。

MAX4336评估板也可以用来测评MAX4231高输出驱动、满摆幅运放。

应用

  • 32Ω耳机驱动器
  • DAC/ADC缓冲器
  • 免提汽车电话
  • 便携式电池供电仪表
  • 变压器/线驱动器
  • 无线PA控制

MAX4233EVKIT

MAX4338和MAX4233评估板

特性和优点

  • 可驱动立体声32Ω负载
    • (POUT = 60mW,VCC = 5V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW,VCC = 3V,THD+N = 1%,RL = 32Ω,fIN = 1kHz)
  • 单电源工作
  • THD+N 0.1% (20Hz至20kHz)
    • (VCC = 5V,POUT = 40mW,RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V,POUT = 17mW,RL = 32Ω)
  • 低截面设计(最大2.0mm)
  • 完全装配并测试
  • 板上关断

产品详情

MAX4338评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4338音频放大器。MAX4338评估板可由CD播放机的线路输出驱动,或直接由任何立体声音频源驱动。MAX4338评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。

MAX4338评估板也可以用来测评MAX4233高输出驱动、满摆幅运放。

应用

  • 32Ω耳机驱动器
  • DAC/ADC缓冲器
  • 免提汽车电话
  • 便携式电池供电仪表
  • 变压器/线驱动器
  • 无线PA控制

MAX4231EVKIT
MAX4231评估板
MAX4336EVKIT
MAX4231和MAX4336评估板
MAX4233EVKIT
MAX4338和MAX4233评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览