MAX4228
最后购买期限1GHz、低功耗、SOT23封装、电流反馈放大器,带有关断
- 产品模型
- 1
产品详情
- 超高速和快速建立时间:
- 1GHz -3dB带宽(MAX4223,增益 = +1)
- 600MHz -3dB带宽(MAX4224,增益 = +2)
- 1700V/µs压摆率(MAX4224)
- 5ns建立时间:0.1% (MAX4224)
- 出色的视频规格(MAX4223):
- 0.1dB增益平坦度:300MHz
- 0.01%/0.02° DG/DP误差
- 低失真:
- THD:-60dBc (fc = 10MHz)
- 三阶交调截点:42dBm (f = 30MHz)
- 静态电源电流:6.0mA(每个放大器)
- 关断模式:
- 350µA电源电流(每个放大器)
- 100kΩ输出阻抗
- 高输出驱动能力:
- 输出电流:80mA
- 将多达4个后部端接75Ω负载驱动至±2.5V,同时保持出色的差分增益/相位特性
- 采用小型6引脚SOT23和10引脚µMAX®封装
MAX4223-MAX4228电流反馈放大器不仅具有超高速性能、低失真和出色的视频规格,还支持低功耗工作。MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具有关断功能,可将电源电流降至350µA,并将输出置于高阻状态。这些器件采用±2.85V至±5.5V的双电源供电,并提供80mA的典型输出驱动电流。MAX4223/MAX4225/MAX4226针对+1 (0dB)或更高的闭环增益进行了优化,-3dB带宽为1GHz,而MAX4224/MAX4227/MAX4228针对+2 (6dB)或更高的闭环增益进行了补偿,并-3dB带宽为600MHz(增益带宽积为1.2GHz)。
MAX4223-MAX4228非常适合专业视频应用,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°,0.1dB增益平坦度为300MHz,压摆率为1100V/µs。这些器件的总谐波失真(THD)为-60dBc (10MHz),0.1%建立时间为8ns,适合驱动高速模数输入或用于数据通信应用。MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具有低功耗关断模式,非常适合便携式和电池供电应用。它们在关断模式下具有高输出阻抗,在多路复用应用中表现出色。
单通道MAX4223/MAX4224采用节省空间的6引脚SOT23封装。所有器件均支持-40°C至+85°C的扩展温度范围。
应用
- ADC输入缓冲器
- 数据通讯
- RF接收机
- 视频线路驱动器
- 视频多路复用
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4228EUB+ | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4228EUB+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4228的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论