MAX4227

最后购买期限

1GHz、低功耗、SOT23封装、电流反馈放大器,带有关断

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超高速和快速建立时间:
    • 1GHz -3dB带宽(MAX4223,增益 = +1)
    • 600MHz -3dB带宽(MAX4224,增益 = +2)
    • 1700V/µs压摆率(MAX4224)
    • 5ns建立时间:0.1% (MAX4224)
  • 出色的视频规格(MAX4223):
    • 0.1dB增益平坦度:300MHz
    • 0.01%/0.02° DG/DP误差
  • 低失真:
    • THD:-60dBc (fc = 10MHz)
    • 三阶交调截点:42dBm (f = 30MHz)
  • 静态电源电流:6.0mA(每个放大器)
  • 关断模式:
    • 350µA电源电流(每个放大器)
    • 100kΩ输出阻抗
  • 高输出驱动能力:
    • 输出电流:80mA
    • 将多达4个后部端接75Ω负载驱动至±2.5V,同时保持出色的差分增益/相位特性
  • 采用小型6引脚SOT23和10引脚µMAX®封装
MAX4227
1GHz、低功耗、SOT23封装、电流反馈放大器,带有关断
MAX4223、MAX4224、MAX4225、MAX4226、MAX4227、MAX4228:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4227的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览