MAX4163
量产SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- UCSP封装(MAX4163)
- 输入偏置电流:1.0pA(典型值)
- 单电源供电:2.5V至10V
- 输入共模电压范围扩展至任一供电轨以上250mV
- 轨到轨输出摆幅
- 增益带宽积:200kHz
- 每个放大器的静态电流:25µA
- 出色的CMRR、PSRR和增益线性度
- 过驱输入无反相
- 单位增益稳定
- 在任何容性负载下均保持稳定
- 任一供电轨提供内部短路保护
MAX4162/MAX4163/MAX4164是单通道/双通道/四通道微功耗运算放大器,不仅具有出色的带宽功耗比,还提供真正的轨到轨输入和输出。每个放大器静态电流消耗仅为25µA,但可实现200kHz增益带宽积,并且在驱动任何容性负载时保持单位增益稳定。MAX4162/MAX4163/MAX4164采用单电源(2.5V至10V)或双电源(±1.25V至±5V)供电,输入共模电压范围超出任一供电轨250mV。这些放大器使用专有架构来实现非常高的输入共模抑制比,而不会出现其他轨到轨运算放大器中存在的中间摆幅非线性。该架构还在驱动大量负载的同时保持高开环增益和输出摆幅。
这些运算放大器不仅具有出色的带宽/功耗性能,还采用单电源供电和微型封装,因此成为了便携式设备和其他低功耗单电源应用的适宜之选。单通道MAX4162采用8引脚SO封装和节省空间的5引脚SOT23封装。MAX4163采用8引脚超芯片级封装(UCSP™)和8引脚µMAX®或SO封装。MAX4164采用14引脚SO封装。
应用
- 汽车电子器件
- 手机
- 无线电话
- 血糖仪
- GPS解决方案
- 电离检测器
- IP摄像头
- 低功耗、低电压设备
- 医疗仪器
- 仪表板
- pH探针
- 便携式设备
- 功率计
- 可编程逻辑控制器(PLC)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4163EBL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX4163EBL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX4163ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4163ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4163EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4163EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX4163EBL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX4163EBL+T | 量产 | |
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX4163ESA+ | 量产 | |
MAX4163ESA+T | 量产 | |
MAX4163EUA+ | 量产 | |
MAX4163EUA+T | 量产 | |
1月 14, 2019 - 1702D ASSEMBLY |
||
MAX4163ESA+ | 量产 | |
MAX4163ESA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4163EUA+ | 量产 | |
MAX4163EUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 3 | ||
MAX4040 | 量产 | 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
MAX4470 | 量产 | 单/双/四路、+1.8V/750nA、SC70封装、满摆幅运算放大器 |
MAX4323 | 量产 | 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
MAX4480 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4252 | 量产 | UCSP、单电源、低噪声、低失真、轨到轨运算放大器 |
MAX4253 | 量产 | UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4163
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4163的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论