MAX4122
量产单/双/四路、宽带、低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 5引脚SOT23封装(MAX4122/4)
- +2.7V至+6.5V单电源供电
- 轨到轨输入共模电压范围
- 轨到轨输出电压摆幅
- 增益带宽积:5MHz (MAX4122/3/6/7/9)
- 增益带宽积:25MHz (MAX4124/5/8)
- 每个放大器的静态电流:650µA
- 25µA关断功能(MAX4123/5/7)
- 失调电压:200µV
- 过驱输入无反相
- 驱动250Ω负载
- 在500pF容性负载下保持稳定
- 单位增益稳定(MAX4122/3/6/7/9)
- 增益> 10V/V时保持稳定(MAX4124/5/8)
MAX4122–MAX4129系列运算放大器不仅具有宽带宽和出色的直流精度,还提供输入和输出端的轨到轨操作。这些器件中每个放大器仅需要650µA,并采用单电源(+2.7V至+6.5V)或双电源(±1.35V至±3.25V)供电,共模电压范围超出VEE和VCC 250mV。它们能够驱动250Ω负载。MAX4122/MAX4123/MAX4126/MAX4127/MAX4129具有5MHz增益带宽积,同时非完全补偿MAX4124/MAX4125/MAX4128(闭环增益为10或更高时保持稳定)具有25MHz增益带宽积。此外,MAX4123/MAX4125/MAX4127还具有关断模式,在该模式下,输出处于高阻抗状态,每个放大器的电源电流降至仅为25µA。
这些放大器具有轨到轨输入共模范围和输出摆幅,非常适合低压单电源工作。尽管额定的最低工作电压为2.7V,但这些器件的典型工作电压低至1.8V。此外,它们具有低失调电压和高速度,非常适合用作精密低压数据采集系统的信号调理级。MAX4122和MAX4124采用节省空间的5引脚SOT23-5封装。
应用
- 汽车传感器
- 基站/无线基础设施
- 电池供电应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 数据采集
- 工业:过程测量和控制
- 低功耗、低电压应用
- 仪表板
- 便携式设备
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 信号调理
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4122EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4122EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4122EUK+ | 量产 | |
MAX4122EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4122的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论