MAX4091
量产单/双/四路、微功耗、单电源、满摆幅运算放大器
低功耗、满摆幅输入/输出的运放系列,可驱动2000pF容性负载
- 产品模型
- 5
产品详情
- 低电压、单电源工作(2.7V至6V)
- Beyond-the-Rails™输入
- 输入过驱动时无相位反转
- 30µV失调电压
- 1kΩ负载时输出可达满摆幅
- 对2000pF容性负载保证单位增益稳定
- 每运放的最大静态电流为165µA
- 500kHz的增益带宽积
- 电压增益高(115dB)
- 高共模抑制比(90dB)和电源抑制比(100dB)
- 工作温度范围(-40°C至+125°C)
单运放MAX4091,双运放MAX4092及四运放MAX4094兼有优异的DC精度与满摆幅输入和输出。由于其共模电压范围为VCC至VEE,所以器件既可以单电源工作(2.7V至6V),也可以双电源工作(±1.35V至±3V)。每路运放仅需不足130µA的电流。即使在这样低的电流下,这些运放也可以驱动1kΩ负载,并且等效输入电压噪声仅为12nV/√Hz。另外,这些运放可以驱动超过2000pF的负载。
MAX4091/MAX4092/MAX4094的高精度,加之其很宽的输入输出动态范围,低电压、单电源工作以及非常低的供电电流,使其成为电池供电设备、工业领域和数据采集及控制应用等的理想选择。MAX4091提供5引脚SOT23,8引脚µMAX®和8引脚SO封装,MAX4092有8引脚µMAX及8引脚SO两种封装,MAX4094提供14引脚TSSOP和14引脚SO封装。
应用
- 电池供电仪表
- 蜂窝手机
- 数据采集与控制
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 低电压信号调理
- MP3和便携式媒体播放器
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4091ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4091ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4091AUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4091AUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4091AUK+T10 | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4091ASA+ | 量产 | |
MAX4091ASA+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4091AUK+ | 量产 | |
MAX4091AUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4091的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论