MAX40200

量产

超小尺寸、微功耗、1A理想二极管,具有超低压降

电流开关/理想二极管节省空间,压降比肖特基二极管小10倍

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 节省便携式应用中至关重要的压降
    • 压降低于43mV(500mA时);85mV (1A)
  • 更长续航时间
    • 反向偏置时漏电流低:70nA(典型值),1.5µA(最大值)
    • 低电源静态电流:7µA(典型值),18µA(最大值)
  • 与较大的肖特基二极管相比,可节省空间
    • 小型0.73mm x 0.73mm 4引脚WLP封装
    • SOT23-5封装
  • 电源电压范围:1.5V至5.5V
  • 自身提供热保护
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX40200
超小尺寸、微功耗、1A理想二极管,具有超低压降
MAX40200 Functional Diagram MAX40200 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40200EVKIT

MAX40200 评估板

特性和优点

  • 压降小于45mV @ 500mA
  • 反偏时的漏电流小于2µA
  • 电源电压范围:1.5V至5.5V
  • 低静态电流:7µA (典型值)、18µA (最大值)
  • 自身热保护
  • 微小尺寸、0.73mm × 0.73mm、4焊球WLP封装
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 评估MAX40200ANS+
  • 支持简单易用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40200评估板(EV kit)为评估MAX40200“理想二极管”提供经过验证的设计。评估板演示MAX40200,器件采用微小尺寸、节省空间的4焊球晶圆级封装(WLP)。也提供采用5引脚SOT23封装的MAX40200 (MAX40200AUK+),该版本不兼容评估板。

MAX40200评估板PCB已安装MAX40200ANS+器件。MAX40200器件为电流开关,压降非常低,接近于“理想二极管”。

MAX40200器件采用微小尺寸、0.73mm × 0.73mm、4焊球WLP封装,焊球间距为0.35mm,厚度只有0.5mm。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式/可穿戴医疗设备
  • USB供电外设

MAX40200EVKIT
MAX40200 评估板
MAX40200EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max40200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览